??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid base Ø60
Bill of material
MOVET+4061408015320
Type
45815011/16
Order No.
4061408015320
Level of detail
Angle
Description
M16x100
Minimum installation height machine-bottom
30 mm
Usable thread lenght
100 mm
Ø-Base
60 mm
Regulation key
13 mm
Ø-Thread
M16
H-Height base
17.5 mm
H-Total height
130 mm
Maschine foot load
20000 N
Download link
Download link
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей