??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø60
Stückliste
MOVET+4061408015320
Typ
45815011/16
Bestell-Nr.
4061408015320
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
M16x100
Mindestabstand Maschine-Boden
30 mm
Nutzbare Gewindelänge
100 mm
Ø-Teller
60 mm
SW Spindel
13 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
17.5 mm
H-Gesamt
130 mm
Statische Belastung
20000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen