카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408013128
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/medium_load_solid_base_m14_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815010(hoch0)},{TYP=45815010},{BESTNR=4061408013128},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M14x75},{A=24.5},{B=75},{D=60},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=17.5},{H=99.5},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15010},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15000_15014_16.pdf},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid base Ø60
Bill of material
MOVET+4061408013128
Type
45815010
45815010
Order No.
4061408013128
4061408013128
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M14x75
M14x75
Minimum installation height machine-bottom
24.5
mm
Usable thread lenght
75
75
mm
Ø-Base
60
mm
Regulation key
14
mm
Ø-Thread
M14
H-Height base
17.5
mm
H-Total height
99.5
99.5
mm
Maschine foot load
15000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성