??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø60
Stückliste
MOVET+4061408013128
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
24.5 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
60 mm
SW Spindel
14 mm
Ø-Gewinde
M14
H-Fußteller
17.5 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
15000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen