카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
MOVET+4061408035410
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Solid
Spindle Diameter M20
Base Diameter 131-230mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_massiv/durchmesser_spindel_m20/durchmesserbereich_fussplatte_131_230mm/medium_load_solid_base_m20_2h_asmtab.prj},{NB=MOVET+45815235(hoch0)},{TYP=45815235},{BESTNR=4061408035410},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M20x175},{A=29},{B=175},{D=150},{CH=17},{F=M20},{M=20},{G=16.5},{H=204},{SL=50000},{INFO=Download-Link},{TYPX=15235},{ANGX=0,[-2.5:2.5]},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/medium_load_parts/medium_load_solid_base_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/15233_15241.pdf},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
MOVET
Description
Medium load - Solid base Ø150 with 2 bores
Bill of material
MOVET+4061408035410
Type
45815235
45815235
Order No.
4061408035410
4061408035410
Level of detail
High
Low
High
Low
Angle
Description
M20x175
M20x175
Minimum installation height machine-bottom
29
mm
Usable thread lenght
175
175
mm
Ø-Base
150
mm
Regulation key
17
mm
Ø-Thread
M20
H-Height base
16.5
mm
H-Total height
204
204
mm
Maschine foot load
50000
N
Download link
Download link
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성