??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø150
Stückliste
MOVET+4061408022823
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
39 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
150 mm
SW Spindel
17 mm
Ø-Gewinde
M20
H-Fußteller
26.5 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
50000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen