??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø120 with 2 bores
Stückliste
MOVET+4061408028276
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
36.5 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
120 mm
SW Spindel
17 mm
Ø-Gewinde
M20
H-Fußteller
24 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
40000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen