??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
MOVET
Beschreibung
Medium load - Solid base Ø100 with two bores
Stückliste
MOVET+4061408009633
Typ
Bestell-Nr.
Detaillierungsgrad
Winkel
Beschreibung
Mindestabstand Maschine-Boden
29 mm
Nutzbare Gewindelänge
mm
Ø-Teller
100 mm
SW Spindel
17 mm
Ø-Gewinde
M16
H-Fußteller
16.5 mm
H-Gesamt
mm
Statische Belastung
30000 N
Download-Link
Download-Link
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen