??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Ipf Electronic
Descrição:
Medição de distâncias
Lista de peças
OT450021
IDNR
OT450021
Kurzbeschreibung
Sensor óptico, botão de pressão, 56x32x18mm, Sn:60-550mm, Triangulação, 12-30V DC, 4-20mA, 1xPNP/NPN push-pull, IO-Link, conector M12 5pin, IP67, plástico ASA+plástico, luz vermelha não polarizada, ponto, Parametrização / Teach-In
Langbeschreibung
Os sensores ópticos funcionam sem contacto. Detectam objectos, independentemente da sua natureza (por exemplo, forma, cor, estrutura da superfície, material). O modo básico de funcionamento baseia-se na transmissão e recepção de luz. Distinguem-se três variantes: 1. o sensor de feixe de luz consiste em dois dispositivos separados, um emissor e um receptor, que estão alinhados entre si. Quando o feixe de luz entre os dois dispositivos é interrompido, a saída de comutação integrada no receptor muda o seu estado. 2. no caso da célula fotoeléctrica de reflexão, o emissor e o receptor estão localizados num único dispositivo. O feixe de luz transmitido é reflectido no receptor por um reflector montado no lado oposto. Logo que o feixe de luz é interrompido, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado. Com o sensor de reflexão difusa, o emissor e o receptor estão localizados num único dispositivo. O feixe de luz transmitido é reflectido pelo objecto a ser detectado. Assim que o receptor detecta a luz reflectida, a saída de comutação integrada no dispositivo muda o seu estado.
Artikelnummer des Herstellers
OT450021
Planlieferzeit
21
Princípio de digitalização
Botão
Ecrã
Ecrã LED
Execução da função de comutação
Contacto N/O/ Contacto N/C
Versão de saída analógica
4 - 20mA
Concepção da ligação eléctrica
Conector M12
Versão de saída de comutação
Push-pull (empurrar/puxar)
Tipo
Cubóide
Modo de funcionamento
Supressão de fundo
Procedimento de definição
Parametrização
Versão IO-Link
V1.1.2
À prova de curto-circuito
Sim
Tipo de luz
Luz vermelha não polarizada
Emissão de luz
de lado
Forma do feixe de luz
Artigo
Método de medição para medição óptica de distâncias
Triangulação
Classe de protecção (IP)
IP67
Função táctil
comutação claro/escuro
Triangulação
Supressão de fundo
Protecção contra polaridade inversa
Sim
Volume
Médio
Material da superfície óptica
PMMA
Material do invólucro
Plástico ASA
Tempo de resposta
0,49ms
Resolução
1mm
Corrente nominal de comutação
100mA
Largura do sensor
18mm
Altura
56,2mm
Corrente em vazio
40mA
Comprimento
32,2mm
Número de postes
5
Queda de tensão
3V
Comprimento de onda do sensor
630nm
Diâmetro do ponto de luz no ponto focal
4mm
Tensão de funcionamento (DC)
12 - 30
Temperatura ambiente
-25 - 60
Zona morta
0 - 60
Gama de medição
60 - 550
Última actualização
2023-11-02
Visualização do artigo
Visualização do artigo
Ficha de dados do produto
Ficha de dados do produto
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD