हिन्दी
日本語
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: Samtec
생성됨: 17.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Samtec
MECT-110-01-M-D-RA1
Samtec
Cable Systems
Panel & I/O
High Speed I/O Systems
SFP+ Cable System
Powered by
CAD모델 선택
{samtec/cable_systems/panel_io/high_speed_io_systems/sfp/mect_asmtab.prj},{NB=MECT-110-01-M-D-RA1},{SERIES=MECT},{POS=10},{CT=-01: 1 mm [.039] Thick Card},{PLOPT=M},{ROW=-D: Double},{TOPT=-RA1: Standard},{TROPT=},{PPATH=parts/mect_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Samtec
Description
MECT Series - MECT Series - 0,80 mm SFP+ Edge Card Connector
Bill of material
MECT-110-01-M-D-RA1
Part Number
MECT-110-01-M-D-RA1
Series
MECT
Number Of Positions
-10
-15
-20
-35
-10
-15
-20
-35
Card Thickness
-01: 1 mm [.039] Thick Card
Plating Option
-M: Selective Medium Gold
-S: Selective Gold
-MM: Selective Medium Gold, Matte Tin Tail
-SM: Selective Gold, Matte Tin Tail
-M: Selective Medium Gold
-S: Selective Gold
-MM: Selective Medium Gold, Matte Tin Tail
-SM: Selective Gold, Matte Tin Tail
Row Specification
-D: Double
Tail Option
-RA1: Standard
Packaging Options
Blank: Tubes
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel qty. Tape & Reel
Blank: Tubes
-TR: Tape & Reel
-FR: Full Reel qty. Tape & Reel
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성