??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Company
MuA
Description
ME - KWL - Mengeneinstellsatz ME
Bill of material
ME
Manufacturer’s name
Maschinen- und Apparatebau Hagen GmbH
Issue date (month) of the guideline
200801
Manufacturer’s reference number
30031
Datanorm number
30031
Description text
Mengenregulierung mit senkrechten Lamellen, Verstellmöglichkeit auch bei eingebautem Gitter mit einem Schraubenzieher, hergestellt aus verzinktem Stahlblech, RAL 9005 pulverbeschichtet
Height
200 mm
Begriff
Lochblende
Serie
Mengenregulierung mit senkrechten Lamellen, verstellbar, verzinktes Stahlblech
Material
Stahl, verzinkt
Surface
verzinkt
Klappenblatt
ohne Dichtung
Lufttechnische Funktion
Entspannen und Mischen
Regelung
ohne
Width
58 mm
Length
500 mm
Masse
0.70 kg
Item number
30031
Product description
ME
LOD Destination
Level Of Detail
Package
2
PDF Info
PDF Info
Manufacturer’s web address
www.mua.de
Language of the file LanguageID - language code according to ISO 639_3
DEU
Identifiers of the project countries for which the file is valid
DE
LINK
www.mua.de
Previews
3D
Dimension
Characteristics Graph
2D
Download CAD models