??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 5 RO PM OO P - Valvola leva rullo servo unidir. 5-2
Bill of material
1202525003
Codice
1202525003
Referenza
ME 1/8" 22 5 RO PM OO P
Funzione
5-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
670 Nl/min
Ritorno
PM
Opzione
OO
Presione d'esercizio
1÷10 Bar
Forza d'azionamento (6 bar)
4,5 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей