??
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 5 PS PM OO P - 5-2 Sensible pushrod valve
Bill of material
1202525001
Code
1202525001
Reference
ME 1/8" 22 5 PS PM OO P
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
670 Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Thrust force (6 bar)
9 N
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드