??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 5 PS PM OO P - 5-2 Sensible pushrod valve
Bill of material
1202525001
Code
1202525001
Reference
ME 1/8" 22 5 PS PM OO P
Function
5-2
Connection
G1/8 Pollici
Flow rate
670 Nl/min
Return
PM
Option
OO
Working pressure
1÷10 Bar
Thrust force (6 bar)
9 N
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)