??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
ME 1/8" 22 3 RU ML - Valvola leva a rullo unidirez. 3-2
Bill of material
1202423009
Codice
Referenza
Funzione
3-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
690 Nl/min
Ritorno
ML
Opzione
Presione d'esercizio
0÷10 Bar
Forza d'azionamento (6 bar)
18 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей