??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Aircomp
Descrizione
ME 1/8" 22 3 PU ML - Valvola puntale 3-2
Lista materiale
1202423001
Codice
Referenza
Funzione
3-2
Connessione
G1/8 Pollici
Portata
690 Nl/min
Ritorno
ML
Opzione
Pressione d'esercizio
0÷10 Bar
Forza di azionamento (6 bar)
39 N
Taglia valvola
22 mm
Materiale
Tecnopolimero
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD