??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
MDX52 - Knob for position indicators
Bill of material
Knob for position indicators MDX.52-D-C2
Code
Description
D
41 mm
L
25 mm
d1
27.0 mm
d2
M4 mm
Weight
23 g
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés