??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0285-02-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0285-02-46P
Model Number
MDSLV0285-02-46P
Mounting Positions
Conduit Hole Position
AA
0.75 Дюйм
AB
209.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
184.15 mm
AK
180 mm
AH
66.45 mm
BB
6.6 mm
BD
215.9 mm
BF
3/8" - 16 UNC Дюйм
BV
143.1 mm
C
392.55 mm
ES
48.5 mm
N-W
69.85 mm
P
252 mm
R
25 mm
S
6.355 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей