??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0285-02-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0285-02-46P
Model Number
MDSLV0285-02-46P
Mounting Positions
Conduit Hole Position
AA
0.75 Pouce
AB
209.4022 mm
AF
67.5 mm
AJ
184.15 mm
AK
180 mm
AH
66.45 mm
BB
6.6 mm
BD
215.9 mm
BF
3/8" - 16 UNC Pouce
BV
143.1 mm
C
392.55 mm
ES
48.5 mm
N-W
69.85 mm
P
252 mm
R
25 mm
S
6.355 mm
T
41.5 mm
U
28.575 mm
V
69.342 mm
XL
154.7710 mm
XN
134 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés