??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSLV0245-06-46P - Geometry
Bill of material
MDSLV0245-06-46P
Model Number
MDSLV0245-06-46P
Mounting Positions
Conduit Hole Position
AA
2.00 INCH
AB
374.2863 mm
AF
130 mm
AJ
279.4 mm
AK
317.5 mm
AH
126.9 mm
BB
7.4 mm
BD
355.6 mm
BF
5/8" - 11 UNC mm
BV
292.2 mm
C
796.1 mm
ES
106 mm
N-W
133.35 mm
P
452 mm
R
46.86 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
53.975 mm
V
131.318 mm
XL
242.4608 mm
XN
212 mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели