카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0151-06-360HP-HEFF
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0151-06
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0151_06/mdsl0151_06_360hp_heff_asmtab.prj},{NB=MDSL0151-06-360HP-HEFF-F1-Bottom},{MN=MDSL0151-06-360HP-HEFF},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5513-07},{SMN=405-VP261-12},{DEBMN=120-2360-01},{FCMN=120-2045-01},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{TBMN=099-0085-03},{HMN=072-0003},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{CCMN=120-0223-01},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{CSMN=10X50},{PPATH=mdsl0151_06_360hp_heff_asmtpl.prj},{AA=3},{AB=383.928},{AC=301},{AF=130},{AG=1038.6661},{AH=114.3},{AJ=374.65},{AK=342.9},{BB=6.35},{BD=419.1},{BE=25},{BF=17.4625},{BU=45},{BV=422.5},{C=1152.9661},{ES=96},{EU=31.685},{EW=9.5},{EX=18.9865},{OX=621.55},{P=477},{R=35.966},{S=9.525},{U=41.269},{V=114.3},{XL=230.3102},{XN=196}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-360HP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-06-360HP-HEFF
Model Number
MDSL0151-06-360HP-HEFF
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
3
인치
AB
383.928
mm
AC
301
mm
AF
130
mm
AG
1038.6661
mm
AH
114.3
mm
AJ
374.65
mm
AK
342.9
mm
BB
6.35
mm
BD
419.1
mm
BE
25
mm
BF
17.4625
mm
BU
45
deg
BV
422.5
mm
C
1152.9661
mm
ES
96
mm
EU
31.685
mm
EW
9.5
mm
EX
18.9865
mm
OX
621.55
mm
P
477
mm
R
35.966
mm
S
9.525
mm
U
41.269
mm
V
114.3
mm
XL
230.3102
mm
XN
196
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성