??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0151-04-250LP-HEFF - Geometry
Bill of material
MDSL0151-04-250LP-HEFF
Model Number
MDSL0151-04-250LP-HEFF
Mounting Positions
Conduit Hole Position
AA
1 1/2 Inch
AB
292.716 mm
AC
231 mm
AF
100 mm
AG
912.55 mm
AH
69.85 mm
AJ
231.775 mm
AK
209.55 mm
BB
6.35 mm
BD
254 mm
BE
25 mm
BF
11.11 mm
BU
45 deg
BV
384 mm
C
982.4 mm
ES
51.56 mm
EU
31.685 mm
EW
9.525 mm
EX
19.05 mm
OX
526.25 mm
P
397 mm
R
25.3997 mm
S
6.35 mm
U
41.2685 mm
V
69.85 mm
XL
187.0611 mm
XN
134 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)