카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0145-08
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0145-08
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0145_08/mdsl0145_08_asmtab.prj},{NB=MDSL0145-08-F1-Bottom},{MN=MDSL0145-08},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5016-01},{SMN=405-2459-10E},{DEBMN=120-1029-02},{NDEBMN=120-1028-01},{NMN=9/16},{FCMN=126-0207-01SE},{BBCMN=-},{FBCMN=-},{CBMN=136-0052-03},{TBMN=099-0085-03},{EMN=071-0003},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{BBMN=M14-UNF-300},{WBMN=M14-9/16},{PPATH=mdsl0145_08_asmtpl.prj},{A=486},{AA=91},{AB=405.3883},{AC=336},{AE=253.9},{AF=140},{B=449},{BA=168.275},{C=1113.05},{D=253.9},{E=203.2},{ES=142.875},{H=20.54},{K=150},{NW=184.15},{M=373.5},{O=495.9},{P=484},{R=62.23},{S=19.05},{T=71},{U=73.025},{V=177.8},{XL=241.9588},{XN=178}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0145-08 - Geometry
Bill of material
MDSL0145-08
Model Number
MDSL0145-08
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
486
mm
AA
91
mm
AB
405.3883
mm
AC
336
mm
AE
253.9
mm
AF
140
mm
B
449
mm
BA
168.275
mm
C
1113.05
mm
D
253.9
mm
E
203.2
mm
ES
142.875
mm
H
20.54
mm
K
150
mm
N-W
184.15
mm
M
373.5
mm
O
495.9
mm
P
484
mm
R
62.23
mm
S
19.05
mm
T
71
mm
U
73.025
mm
V
177.8
mm
XL
241.9588
mm
XN
178
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성