??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0143-05 - Geometry
Bill of material
MDSL0143-05
Model Number
MDSL0143-05
Mounting Positions
Conduit Hole Position
Blower Conduit Box Position
A
324 mm
AA
50.8 mm
AB
309.9158 mm
AC
248.5 mm
AE
177.8 mm
AF
70 mm
AH
177.55 mm
AJ
114.3 mm
AK
266.7 mm
B
339 mm
BA
120.625 mm
BB
6.45 mm
BC
0.075 mm
BD
282 mm
BV
260.25 mm
C
843.85 mm
D
177.8 mm
E
139.7 mm
ES
82.55 mm
H
14.2875 mm
N-W
117.475 mm
O
352.8 mm
P
361 mm
R
40.411 mm
S
12.75 mm
T
60 mm
U
47.625 mm
V
111.125 mm
XL
176.0515 mm
XN
155 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD