??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0064-04 - Geometry
Bill of material
MDSL0064-04
Model Number
MDSL0064-04
Mounting Positions
AA
0.75 Дюйм
AB
168.28 mm
AC
143.28 mm
AF
65 mm
AH
65.546 mm
AJ
184.15 mm
AK
162 mm
BB
6.985 mm
BC
4.05 mm
BD
194.6 mm
BF
3/8-16UNC Дюйм
BV
82.25 mm
C
384.296 mm
ES
45.5 mm
N-W
69.596 mm
P
194.56 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
XL
130 mm
XN
90 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей