??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0064-04 - Geometry
Bill of material
MDSL0064-04
Model Number
MDSL0064-04
Mounting Positions
AA
0.75 Zoll
AB
168.28 mm
AC
143.28 mm
AF
65 mm
AH
65.546 mm
AJ
184.15 mm
AK
162 mm
BB
6.985 mm
BC
4.05 mm
BD
194.6 mm
BF
3/8-16UNC Zoll
BV
82.25 mm
C
384.296 mm
ES
45.5 mm
N-W
69.596 mm
P
194.56 mm
R
25 mm
S
6.35 mm
U
28.575 mm
V
63.5 mm
XL
130 mm
XN
90 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen