??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0064-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0064-03
Model Number
MDSL0064-03
Mounting Positions
AA
0.75 Inch
AB
168.28 mm
AC
143.28 mm
AF
65 mm
AH
53.102 mm
AJ
152 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
4.048 mm
BD
194.6 mm
BF
3/8-16UNC Inch
BV
244 mm
C
367.602 mm
ES
36 mm
N-W
57.15 mm
P
194.56 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
U
22.225 mm
V
57.15 mm
XL
130 mm
XN
90 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)