??
Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0064-01 - Geometry
Bill of material
MDSL0064-01
Model Number
MDSL0064-01
Mounting Positions
AA
0.75 INCH
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
52.317 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
4.819 mm
BD
164.58 mm
BF
9.525 mm
BV
211.5 mm
C
330.317 mm
ES
36 mm
N-W
47.498 mm
P
164.58 mm
R
13.13 mm
S
4.7625 mm
U
15.875 mm
V
41.275 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
Previews
3D
Размер
2D
Сваляне на CAD модели