??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-03
Model Number
MDSL0062-03
Mounting Positions
AA
0.75 英寸
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
53.845 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
14.6 mm
BD
164.6 mm
BF
11 mm
BV
211.5 mm
C
395.345 mm
ES
36 mm
N-W
49.345 mm
P
180 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
U
22.225 mm
V
50.8 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型