카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0062-03
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0062-03
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0062_03/mdsl0062_03_asmtab.prj},{NB=MDSL0062-03-F1},{MN=MDSL0062-03},{MP=F1},{FMN=131-5201-21},{SMN=405-2680-01},{NDEBMN=120-1203-01},{DEBMN=120-1204-01},{FCMN=126-0200-10},{CBMN=130-7625},{NAMEPLATEMN=-},{BBMN=-},{WBMN=M10-7/16},{PPATH=mdsl0062_03_asmtpl.prj},{AA=0.75},{AB=137.28},{AC=117.28},{AF=55},{AH=53.845},{AJ=76},{AK=114.3},{BB=4.5},{BC=14.6},{BD=164.6},{BF=11},{BV=211.5},{C=395.345},{ES=36},{NW=49.345},{P=180},{R=19.5},{S=4.7625},{U=22.225},{V=50.8},{XL=110},{XN=78}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-03
Model Number
MDSL0062-03
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
AA
0.75
인치
AB
137.28
mm
AC
117.28
mm
AF
55
mm
AH
53.845
mm
AJ
76
mm
AK
114.3
mm
BB
4.5
mm
BC
14.6
mm
BD
164.6
mm
BF
11
mm
BV
211.5
mm
C
395.345
mm
ES
36
mm
N-W
49.345
mm
P
180
mm
R
19.5
mm
S
4.7625
mm
U
22.225
mm
V
50.8
mm
XL
110
mm
XN
78
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성