??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-03
Model Number
MDSL0062-03
Mounting Positions
AA
0.75 Inch
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
53.845 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
14.6 mm
BD
164.6 mm
BF
11 mm
BV
211.5 mm
C
395.345 mm
ES
36 mm
N-W
49.345 mm
P
180 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
U
22.225 mm
V
50.8 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)