??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0062-03 - Geometry
Bill of material
MDSL0062-03
Model Number
MDSL0062-03
Mounting Positions
AA
0.75 Zoll
AB
137.28 mm
AC
117.28 mm
AF
55 mm
AH
53.845 mm
AJ
76 mm
AK
114.3 mm
BB
4.5 mm
BC
14.6 mm
BD
164.6 mm
BF
11 mm
BV
211.5 mm
C
395.345 mm
ES
36 mm
N-W
49.345 mm
P
180 mm
R
19.5 mm
S
4.7625 mm
U
22.225 mm
V
50.8 mm
XL
110 mm
XN
78 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen