카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0051-08B-EQPIII
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0051-08B
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0051_08b/mdsl0051_08b_eqp_asmtab.prj},{NB=MDSL0051-08B-EQPIII-F1-Bottom},{MN=MDSL0051-08B-EQPIII},{MP=F1},{LO=Bottom},{FMN=130-5018-01},{SMN=405-2311-02},{BMN=120-1001-04},{FCMN=120-1027-04},{CBMN=136-0053-02},{EMN=071-0003},{BBMN=M14-UNF-100},{WBMN=M14-9/16},{TBMN=099-0085-03},{NAMEPLATEMN=NAMEPLATE-EQPIII},{NMN=9/16},{PPATH=mdsl0051_08b_eqp_asmtpl.prj},{A=514},{AA=91},{AB=513.0193},{AC=383},{AE=328.8},{AF=220},{B=420},{BA=168.275},{C=864.55},{D=253.8},{G=29},{J=100},{K=105},{H=20.6375},{E=203.2},{ES=142.9},{F2=349.25},{NW=184.15},{M=337.5},{O=513.8},{P=514},{R=62.23},{S=19.05},{T=71},{U=73.025},{V=177.8},{XL=398.5311},{XN=290}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-08B-EQPIII - Geometry
Bill of material
MDSL0051-08B-EQPIII
Model Number
MDSL0051-08B-EQPIII
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
A
514
mm
AA
91
mm
AB
513.0193
mm
AC
383
mm
AE
328.8
mm
AF
220
mm
B
420
mm
BA
168.275
mm
C
864.55
mm
D
253.8
mm
G
29
mm
J
100
mm
K
105
mm
H
20.6375
mm
E
203.2
mm
ES
142.9
mm
2F
349.25
mm
N-W
184.15
mm
M
337.5
mm
O
513.8
mm
P
514
mm
R
62.23
mm
S
19.05
mm
T
71
mm
U
73.025
mm
V
177.8
mm
XL
398.5311
mm
XN
290
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성