??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0051-08A-TS - Geometry
Bill of material
MDSL0051-08A-TS
Model Number
MDSL0051-08A-TS
Mounting Positions
Conduit Hole Position
A
500 mm
AA
91 mm
AB
513.0193 mm
AC
383 mm
AE
328.9 mm
AF
220 mm
B
380 mm
BA
168.325 mm
C
750.425 mm
D
253.9 mm
G
26 mm
J
100 mm
K
105 mm
H
20.6375 mm
E
203.2 mm
ES
69.85 mm
2F
311.15 mm
N-W
107.95 mm
M
318.575 mm
O
513.9 mm
P
514 mm
R
46.863 mm
S
12.7 mm
T
71 mm
U
53.975 mm
V
101.6 mm
XL
398.5311 mm
XN
290 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)