품질보증 정보
카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0019-03
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0019-03
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0019_03/mdsl0019_03_asmtab.prj},{NB=MDSL0019-03-F1-Bottom},{MN=MDSL0019-03},{MP=F1},{LO=Bottom},{AA=35},{AC=216.5},{AF=70},{C=741.003},{ES=60.4},{NW=69.85},{P=297.66},{R=30.5},{S=7.988},{T=51},{U=34.925},{V=79.375},{XN=155},{XL=176.0515},{PPATH=mdsl0019_03_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0019-03 - Parts
Bill of material
MDSL0019-03
Model Number
MDSL0019-03
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
35
mm
AC
216.5
mm
AF
70
mm
C
741.003
mm
ES
60.4
mm
N-W
69.85
mm
P
297.66
mm
R
30.5
mm
S
7.988
mm
T
51
mm
U
34.925
mm
V
79.375
mm
XN
155
mm
XL
176.0515
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성