카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0011-04
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0011-04
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0011_04/mdsl0011_04_asmtab.prj},{NB=MDSL0011-04-F1-Bottom},{MN=MDSL0011-04},{MP=F1},{LO=Bottom},{AA=44},{AB=298.9158},{AC=237.5},{AF=70},{C=665.55},{ES=73.1},{NW=101.60},{M=265.4},{P=363},{R=35.9},{S=9.575},{T=51},{U=41.275},{V=95.25},{XL=176.0515},{XN=155},{FMN=130-5207-01},{SMN=405-2436-10},{FCMN=120-2050-13},{BMN=120-1218-09},{CBMN=130-7522-11},{EMN=071-0001},{BBMN=M10-UNF-300},{WBMN=M10-7/16},{PPATH=mdsl0011_04_asmtpl.prj},{NAMEPLATEMN=GENERIC}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-04 - Parts
Bill of material
MDSL0011-04
Model Number
MDSL0011-04
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
44
mm
AB
298.9158
mm
AC
237.5
mm
AF
70
mm
C
665.55
mm
ES
73.1
mm
N-W
101.60
mm
M
265.4
mm
P
363
mm
R
35.9
mm
S
9.575
mm
T
51
mm
U
41.275
mm
V
95.25
mm
XL
176.0515
mm
XN
155
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성