카탈로그: Toshiba
생성됨: 02.08.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Toshiba
MDSL0011-02
Toshiba
Motor Geometry Database
MSDSL0011-02
Powered by
CAD모델 선택
{toshiba/motor_geometry_database/mdsl0011_02/mdsl0011_02_asmtab.prj},{NB=MDSL0011-02-F1-Bottom},{MN=MDSL0011-02},{MP=F1},{LO=Bottom},{AA=28.2},{AB=190.63},{AC=155},{AF=58},{C=392.55},{ES=45.5},{NW=69.85},{M=142.9},{P=242.9},{R=25},{S=6.387},{T=41.5},{U=28.575},{V=63.5},{XL=134.2296},{XN=115},{FMN=130-5503-03},{SMN=405-2431-10},{FCMN=126-0201-02},{BMN=120-1806-09},{CBMN=136-0050-50},{EMN=071-0007},{BBMN=M3-UNF-200},{WBMN=M3-1/8},{TBMN=099-0083-01},{NAMEPLATEMN=GENERIC},{PPATH=mdsl0011_02_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Toshiba
Description
MDSL0011-02 - Geometry
Bill of material
MDSL0011-02
Model Number
MDSL0011-02
Mounting Positions
F1
F2
F1
F2
Conduit Hole Position
Bottom
Right
Top
Left
Bottom
Right
Top
Left
AA
28.2
mm
AB
190.63
mm
AC
155
mm
AF
58
mm
C
392.55
mm
ES
45.5
mm
N-W
69.85
mm
M
142.9
mm
P
242.9
mm
R
25
mm
S
6.387
mm
T
41.5
mm
U
28.575
mm
V
63.5
mm
XL
134.2296
mm
XN
115
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성