MDF12-16-Y2-F10-E12
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A5-Cantilever Shaft / Hinge Pin
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a5/mdf11_16.prj},{NB=MDF12-16-Y2-F10-E12},{CODE=MDF12},{TYPE=A-B-C},{MAT=S45C},{SUR=electroless nickel plating},{SP=16},{D=16},{DTHE=-0.006/-0.017},{Y=2},{YPOOL=[2:65/1]},{F=10},{FTHE=+0.1/0},{FPOOL=[10:160/1]},{E=12},{EPOOL=[12:25/1]},{S=19},{C=21.9},{M=M12},{MPOOL=12},{DD=15.2},{DDTHE=0/-0.110},{MM=1.15},{GG=1.5},{RR=0.3},{FF=10.0},{ZZYC=0},{ZZME=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 60
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MDF11_16 - Cantilever pin ??¨¨ External thread mounting ??¨¨ With retaining ring groove hexagon
Bill of material
MDF12-16-Y2-F10-E12
code
MDF12
MDF12
type
With retaining ring groove type ??¨¨ hexagon type ??¨¨ thread length design type
Material
S45C
S45C
Surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
specification
16
16
D g6
16
16
mm
D tolerance
-0.006/-0.020
-0.006/-0.020
Y minimum unit 1
F minimum unit 1
E minimum unit 1
S
19
19
mm
(C)
21.9
21.9
mm
M
M12
M12
d
15.2
15.2
mm
m
1.15
1.15
mm
n
4
4
mm
Change Y size tolerance
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
N/A (no processing)
YC (change Y size tolerance)
mm
With retaining ring
N/A (no processing)
ME (with retaining ring)
N/A (no processing)
ME (with retaining ring)
website
website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성