??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
BARCONTROL
Beschreibung
MDC - Druckschalter, 1-15bar, max. 200bar
Stückliste
MDC-1-001.00-P-1-1-BAR001.00R
Gerätetyp
MDC
Gehäusewerkstoff
Fluidanschluss
Schaltfunktion
SI-Einheit für Druck
gewünschter Schaltpunkt
Einstellbereich
bar
Druckrichtung
Elektrischer Anschluss
Kabellänge
m
SI-Einheit für Kabellänge
Kabellänge
Membran
Kontaktwerkstoff
Vollsilber; selbstreinigend
OHNE werksseitigen Schaltpunkt / Einstellung durch Kunde
voreingestellter Schaltpunkt kundenseig veränderbar
ausgestelltes Werkzeugnis 2.2
Zolltarifnummer
90262080
Zertifikat REACH
Ja
Zertifikat RoHS
Ja
Gewicht
150 g
PDF Datenblatt
Datenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen