카탈로그: SAMLO
생성됨: 09.03.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SAMLO
MDB-2
SAMLO
vacuum_pads
Powered by
CAD모델 선택
{samlo/vacuum_pads/mdb.prj},{NB=MDB-2},{TYPECODE=MDB},{NO=2},{A=30},{B=2},{C=14.5},{D=21.5},{E=M3},{F=21},{G=32.0},{H=5.0},{I=19},{J=19},{K=59.5},{M=M14×1},{N=3},{PCD=18},{CATALOG=mdb.jpg},{EX=3.000},{MX=14.000},{ND=0.405},{L=48.5},{P=75},{R=35},{T=16},{V=14},{A1=25},{PPATH=mdb/assmblies/mdb_asmtbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SAMLO
Description
MDB - Heavy Load Vacuum Pads Holders
Bill of material
MDB-2
typecode
MDB
Number
2
2
A
30
30
B
2
2
C
14.5
14.5
D
21.5
21.5
mm
E
M3
M3
F
21
21
G
32.0
32.0
H
5.0
5.0
I
19
19
J
19
19
mm
K
59.5
59.5
M
M14×1
M14×1
N
3
3
PCD
18
18
catalog
mdb.jpg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성