目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
MD1-F000
Camozzi
气源处理装置
过滤器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/trattamento/filtri/filtri_serie_md.prj},{NB=MD1-F0002BODY},{SERIE=MD},{DDF=2},{DINENSIONE=1},{F=F},{ELFILTRANTE=0},{SCARCOND=0},{VISORE=0},{TDC=},{ATTACCHI=},{ATTOUT=},{AC01A=},{B=G 1/8},{B1=9.728},{B2=25.0},{C1=21.50},{E=42},{G=G1/8},{I=43},{L=Ø4},{M=90.0},{O=107.7},{S=133.2},{T=34.6},{V=9.0},{PESO=0.2},{INFO=infotext}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
MD 系列过滤器
明细表
MD1-F000
系列
MD
大小
1 = 42 mm
1 = 42 mm
mm
过滤器
F=过滤器
F=过滤器
滤芯
0 = 25μm
1 = 5μm
0 = 25μm
1 = 5μm
DRAINING OF CONDENSATE
0 = 半自动手动
3 = automatic drain
5 = 患有抑郁症,受保护
8 = 而不与G1/8连接漏极
0 = 半自动手动
3 = automatic drain
5 = 患有抑郁症,受保护
8 = 而不与G1/8连接漏极
VISUAL BLOCKAGE INDICATOR
0 = 不存在
1 =现在
0 = 不存在
1 =现在
连接类型
-
GAS
NPTF
-
GAS
NPTF
PORTS (IN - OUT)*
ports
插孔间距
-
B
G 1/8
C
42.0
mm
E
42
mm
G
G1/8
H
26.2
I
43
mm
L
Ø4
mm
M
90.0
mm
N
159.4
mm
O
107.7
mm
P
22.7
mm
R
51.7
mm
S
133.2
mm
T
34.6
mm
V
9.0
mm
质量
0.2
kg
注释
Information
注释
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型