??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Camozzi
描述
MD 系列分气块
明细表
MD1-B00
系列
MD
大小
mm
Take-off blocks
建筑类型
连接类型
ports
ports
A
-
B
G 1/8
C
42.0 mm
D
28.5 mm
E
42 mm
F
G1/8
G
G1/8
H
26.2 mm
I
43 mm
L
Ø4 mm
M
9,5 mm
N
61.2 mm
P
22.7 mm
R
51.7 mm
S
35.1 mm
T
34.6 mm
V
9.0 mm
质量
0.2 kg
注释
信息
注释
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型