??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCRY - Chariots en aluminium-Type à dimension AB standard
Nomenclature
MCRY-630-400-JA75-JB75-R
Référence pièce
Matériau du cadre
Aluminium
Traitement de surface du profilé
Anodisation
Matériau du corps moulé
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
Traitement de surface du corps moulé
Galvanisation au zinc
Matériau du moulage de roue
Caoutchouc synthétique (noir)
A-B
Type à roulette latérale sélectionnable a (x2)
Type à roulette latérale sélectionnable b (x2)
E
mm
F
mm
D Diamètre de roue de la roulette fixée
75 mm
Hauteur totale de la roulette fixée
93 mm
Charge uniforme
1920 N
Matériau de la douille
g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés