??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCLKA, MCLFA, MCLFB - Cartouches chauffantes-Type à renfort en L (standard/avec tube flexible)
Nomenclature
MCLKA8-50-V100-W50-B300-N
Réf. pièce
Matériau du corps
EN 1.4301 équivalent
Matériau de la vis de borne
Cuivre (étamage)
Matériau de la bride
Acier inoxydable
Température maximale de fonctionnement
600 deg Celsius
Type sélectionnable
D
mm
L Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour L
L Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V (sélection de la tension)
V
W (puissance électrique), incrément de 10W
W
Type à fil de sortie F
Résistance à la chaleur du fil de sortie (°C)
180
F (longueur du fil de sortie), incrément de 10mm
mm
Entrez la valeur pour F
F (longueur du fil de sortie), incrément de 10mm
mm
cm
inch
ft
Sélection de bornes
Densité du courant
W/cm**2
Taille nominale de la vis
-
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés