MCJN14-4-2.5
Misumi
誘명꽣
커플링/모터
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/50_couplings/mcjn_asmtab.prj},{NB=MCJN14-4-2.5},{MAT=Glass Fiber Reinforced PBT Resin},{AC=Set Screw},{NO=14},{DD1=4},{DD2=2.5},{D=13.5},{DIA=13.500},{LL1=21},{LL11=21.000},{LL=5.3},{F=2.7},{M=M3X5},{T=0.2},{TSIMD=3.000},{TSIMIN=2.459},{DIA1=2.8400},{L11=0.950},{L2=3.780},{L3=1.900},{TSS=3.000},{LSS=5.000},{PPATH=mcjn_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
MCJN - 커플링-수지타입
BOM
MCJN14-4-2.5
형번
MCJN14-4-2.5
MCJN14-4-2.5
재질
유리입PBT
부속품
고정나사
번호
14
14
d1 선택
4
4
mm
d2 선택
2.5
3
3.2
4
2.5
3
3.2
4
mm
d
13.5
13.5
mm
L
21
21
mm
L
5.3
5.3
mm
F
2.7
2.7
mm
M 고정나사
M3X5
M3X5
고정나사 체결토크
0.2
0.2
N*m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성