??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Mini Motor
Descrizione
MCCE - Motoriduttore in corrente continua a vite senza fine con stadio epicicloidale
Lista materiale
MCCE 24MP 37,5 B3S
Tipo
MCCE 24MP
Riduzione
Info riduttore
Vite senza fine + epicicloidale reversibile - Efficienza 86%
Forma di attacco
Materiale albero e viti
Standard applicabile
Potenza assorbita
60W
Potenza resa
37W
Velocità del motore
2800rpm
Velocità al riduttore
74rpm
Coppia nominale
2,8Nm
Tensione di alimentazione
24Vdc
Corrente assorbita
2,5A
Raffreddamento
Ventilato
Modalità d’impiego
0÷40 °C / max 90% RH / max 1000m slm
Temperatura di stoccaggio
-20÷60 °C
Classe di isolamento
F (CEI EN 60034-1)
Grado di protezione
IP65 (CEI EN 60529)
Peso
2,43 kg
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD