??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MCAQ_, MCAWQ_, MCASQ_, MCAYQ_, MCCAQ_, MCDAQ_, MCEAQ_, MCAPSQ_, MCAM_, MCAWM_, MCASM_, MCAYM_, MCCAM_, MCDAM_, MCEAM_, MCAPSM_ - MC Plaques de nylon - Classe Standard/Coulissantes/Haute résistance/Conductivité/Tenue aux intempéries - Type dimension T configurable
Nomenclature
MCAQ-20-20-5
Référence pièce
MCAQ-20-20-5
Sélection du type
MCAQ_, MCAWQ_, MCASQ_, MCAYQ_, MCCAQ_, MCDAQ_, MCEAQ_, MCAPSQ_, MCAM_, MCAWM_, MCASM_, MCAYM_, MCCAM_, MCDAM_, MCEAM_, MCAPSM_
Sélection de la tolérance
Grade
Matériau
Couleur
Bleu
Température ambiante de fonctionnement (degrés Celsius)
-40~120
Sélection du type
nominale
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance A
+/-0.5 mm
B Incrément de 1 mm
mm
Tolérance B
+/-0.5 mm
T Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour T
T Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
Tolérance t
+0.2/0 mm
Trous sélectionnables
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
F Incrément de 0.5mm
mm
G Incrément de 0.5mm
mm
d
0.0 mm
d1
0.0 mm
h
0 mm
L (longueur de l'insert)
mm
Position du trou depuis la gauche
XC Incrément de 1mm
mm
Position du trou depuis le bas
YC Incrément de 1mm
mm
CRA (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRA
mm
CRB (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRB
mm
CRC (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRC
mm
CRD (rayon du coin)
R pour Incrément de 5mm de CRD
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés