??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC6-62 - Têtes métalliques pour colliers
Nomenclature
MC6-62
Référence pièce
MC6-62
Matériau de l'embout
NBR
Dureté de l'embout
Shore A70
Matériau de boulon
Acier
Traitement de surface du boulon
Chrome trivalent
M-l
6-62
L
76 mm
T1
2 mm
TT2
12 mm
D1
10 mm
D2
16 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés