??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
MC5-69 - Têtes métalliques pour colliers
Nomenclature
MC5-69
Référence pièce
MC5-69
Matériau de l'embout
NBR
Dureté de l'embout
Shore A70
Matériau de boulon
Acier
Traitement de surface du boulon
Chrome trivalent
M-l
5-69
L
80 mm
T1
4 mm
TT2
7 mm
D1
11.3 mm
D2
13.5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés