??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
MC5-69 - クランプ用先端金具
部品表
MC5-69
型番
MC5-69
先端部材質
NBR
先端部硬度
ショアA70
ボルト部材質
スチール
ボルト部表面処理
三価クロメート
M-l
5-69
L
80 mm
t~1
4 mm
tt~2
7 mm
d~1
11.3 mm
d~2
13.5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)